Danfoss logo
Spare part - Packing

Varaosa, NRVA 32; NRVA 25, Puristusjousi

020-2317

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: NRVA 32; NRVA 25, Tyyppimerkintä: Puristusjousi

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleNRVA 25NRVA 32
Käytetään tuotteelle kommentit0.3 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionPressure Spring 0.30 bar NRVA 25/32
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäCheck valve spare parts
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiSpring
TyyppimerkintäPuristusjousi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.018 Kilogram
Nettopaino0.004 Kilogram
Määrä0.209 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422010432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm