Varaosa, NRVA 15-20, Jousi
020-2137
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: NRVA 15-20, Tyyppimerkintä: Jousi
020-2137
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | NRVA 15-20 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 70 kpl |
| Material Description | Pressure Spring 012 bar NRVA 15/20 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Check valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Spring |
| Tyyppimerkintä | Jousi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.006 Kilogram |
| Nettopaino | 0.004 Kilogram |
| Määrä | 0.072 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422039730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |