Danfoss logo
Gasket for flanges

TIIVISTESARJA NRVA65, NRVA 65

020-2136

TIIVISTESARJA NRVA65, Käytetään tuotteelle: NRVA 65, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]94 x 110 x 2.0 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleNRVA 65
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laippaversio8.0
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionTIIVISTESARJA NRVA65
Ominaisuudet
Arvo
Mitat ID x OD x k [tuuma]3.701 x 4.331 x 0.079 in
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäCheck valve spare parts
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiTiiviste
TyyppimerkintäLaippatiiviste

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.064 Kilogram
Nettopaino0.061 Kilogram
Määrä0.13 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422052654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm