CVM LAIPPATIIVISTEET, CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK
020-2133
CVM LAIPPATIIVISTEET, Käytetään tuotteelle: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 100
020-2133
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 22 x 32 x 1.5 mm |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | CVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laippaversio | 1.01.11.21.31.4 |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Material Description | CVM LAIPPATIIVISTEET |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Mitat ID x OD x k [tuuma] | 0.866 x 1.260 x 0.059 in |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Check valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Tiiviste |
| Tyyppimerkintä | Laippatiiviste |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.004 Kilogram |
| Nettopaino | 0.003 Kilogram |
| Määrä | 0.016 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |