Varaosa, NRVA 65, Mäntäkokoonpano
020-2107
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: NRVA 65, Tyyppimerkintä: Mäntäkokoonpano
020-2107
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | NRVA 65 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | MÄNTÄ NRVA65 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Check valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Mäntäsarja |
| Tyyppimerkintä | Mäntäkokoonpano |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.671 Kilogram |
| Nettopaino | 0.631 Kilogram |
| Määrä | 0.851 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422038894 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |