Varaosa, WVTS 40; WVS 40, Jousi
016D0575
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: WVTS 40; WVS 40, Tyyppimerkintä: Jousi, Jousi veden säätöventtiilille
016D0575
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käytetään tuotteelle | WVS 40WVTS 40 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Lisätietoja | Valinnainen servojousi |
| Määrä/pakkaustapa | 72 kpl |
| Material Description | JOUSI WVS/WVTS40 1-10 BAR |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | WVS/WVTS |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Sopii delta p=1–10 bar |
| Tuoteryhmä | Vesiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Jousi veden säätöventtiilille |
| Tyyppimerkintä | Jousi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 9.7 Gram |
| Nettopaino | 9.7 Gram |
| Määrä | 0.012 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |