Varaosa, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tiiviste
011L4020
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tyyppimerkintä: Tiiviste, Tiiviste
011L4020
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Kupari |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäkoko [mm] | 18 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | TIIVISTEHATTU |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Yleiset varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Tiiviste |
| Tyyppimerkintä | Tiiviste |
| Yhdekoko | B2-12 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.002 Kilogram |
| Nettopaino | 0.002 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.003 Liter |
| EAN/UPC | 5702422029038 |