Danfoss logo
Seal cap B2-6 (10mm) I/300_011L4017

Varaosa, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tiiviste

011L4017

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tyyppimerkintä: Tiiviste, Tiiviste

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyKupari
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [mm]10 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/8 in
Määrä/pakkaustapa300 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionKUPARITIIV.FSA 3/8"/10MM 300KP
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäYleiset varaosat
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiTiiviste
TyyppimerkintäTiiviste
YhdekokoB2-6

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.52 Gram
Nettopaino0.499 Gram
Määrä0.001 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422053804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm