Varaosa, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Tiivistekansi
011L4014
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Tyyppimerkintä: Tiivistekansi, Tiivistekansi
011L4014
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Kupari |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käytetään tuotteelle | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Liitäntäkoko [mm] | 16 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 5/8 in |
| Määrä/pakkaustapa | 200 kpl |
| Material Description | Seal cap I/200 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Yleiset varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Tiivistekansi |
| Tyyppimerkintä | Tiivistekansi |
| Yhdekoko | B1-10 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.002 Kilogram |
| Nettopaino | 0.002 Kilogram |
| Määrä | 0.002 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422048114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |