Danfoss logo
Flare nut for T 2/TE 2 valves

Varaosa, TE 5, Laippamutteri

011L1167

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: TE 5, Tyyppimerkintä: Laippamutteri

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käytetään tuotteelleTE 5
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Liitäntäkoko [mm]16 mm
Liitäntäkoko [tuuma]5/8 in
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionMUTTERI 5/8" 16MM NS4-10M
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-asiakirjan tuotenimiT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTXV spare parts
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiFlare nut
TyyppimerkintäLaippamutteri
YhdekokoNS 4- 10M

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.054 Kilogram
Nettopaino0.054 Kilogram
Määrä0.022 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422029434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm