Varaosa, GBC 38s-79s; GBCH 42s; GBC E 42s-79s, Tiivistekansi
009L7212
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: GBC 38s-79s; GBCH 42s; GBC E 42s-79s, Tyyppimerkintä: Tiivistekansi, Tiivistekansi
009L7212
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käytetään tuotteelle | GBC 38s-79sGBC E 42s-79sGBCH 42s |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Leveys tasaisten pintojen ylitse [mm]: | 42 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 3 kpl |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC38-79s I/3 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | BM/GBC valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Tiivistekansi |
| Tyyppimerkintä | Tiivistekansi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.144 Kilogram |
| Nettopaino | 0.093 Kilogram |
| Määrä | 0.067 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428520096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |