Korjaussarja, Kiintoavain
009G8016
Tyyppimerkintä: Kiintoavain, Käytetään tuotteelle: GBC 38s-79s
009G8016
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | GBC 38s-79s |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Leveys tasaisten pintojen ylitse [mm]: | 42 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 2 kpl |
| Material Description | GBC korjaussarja 38-79s Wrench CO2 50pcs |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | BM/GBC valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Korjaussarja |
| Tuotteen nimi | Mutteri/rengas |
| Tyyppimerkintä | Kiintoavain |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.067 Kilogram |
| Nettopaino | 0.02 Kilogram |
| Määrä | 0.1 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |