Korjaussarja, Avoin mutteri
009G8014
Tyyppimerkintä: Avoin mutteri, Käytetään tuotteelle: GBC 25s-35s
009G8014
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | GBC 25s-35s |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Leveys tasaisten pintojen ylitse [mm]: | 31 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 2 kpl |
| Material Description | GBC New Service kit 25-35s I/2 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | BM/GBC valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Korjaussarja |
| Tuotteen nimi | Mutteri/rengas |
| Tyyppimerkintä | Avoin mutteri |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.034 Kilogram |
| Nettopaino | 0.02 Kilogram |
| Määrä | 0.036 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946728 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |