Korjaussarja, Kuusiokoloavain
009G7015
Tyyppimerkintä: Kuusiokoloavain, Käytetään tuotteelle: GBC 38s-79s
009G7015
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käytetään tuotteelle | GBC 38s-79s |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Leveys tasaisten pintojen ylitse [mm]: | 42 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | GBC Korjaussarja 38-79S |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | GBC Repair Kit 6-79s |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | BM/GBC valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Korjaussarja |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Kuusiokoloavain |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.387 Kilogram |
| Nettopaino | 0.386 Kilogram |
| Määrä | 0.198 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |