Huoltosarja, BML 10, Monipakkaus, 12 kpl
009G0026
Tuotetyyppi: Huoltosarja, Käytetään tuotteelle: BML 10
009G0026
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | BML 10 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | KORJAUSSARJA BM10 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | BM/GBC valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Huoltosarja |
| Tuotteen nimi | Diaphragm assembly |
| Tyyppimerkintä | Kalvosarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.026 Kilogram |
| Nettopaino | 0.025 Kilogram |
| Määrä | 0.07 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |