Varaosa, BV 1-2, Korjaussarja DN10
006-1270
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: BV 1-2, Tyyppimerkintä: Korjaussarja DN10
006-1270
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | BV 1-2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | KORJAUSSARJA Nr.1 DN10 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Block valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Korjaussarja DN10 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.239 Kilogram |
| Nettopaino | 0.215 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.198 Liter |
| EAN/UPC | 5702428231992 |