TIIVISTE PM1-65, PM 50 - 65
006-1146
TIIVISTE PM1-65, Käytetään tuotteelle: PM 50 - 65, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 25
006-1146
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | PM 50 - 65 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | LAIPPALIITÄNNÖILLE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntätyyppi | Kierre |
| Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
| Material Description | TIIVISTE PM1-65 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Nut |
| Tyyppimerkintä | Mutteri |
| Yhdekoko | M14 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.089 Kilogram |
| Nettopaino | 0.088 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.021 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110743 |