PULTTISARJA PM1-65 LAIPOILLE, PM 65
006-1143
PULTTISARJA PM1-65 LAIPOILLE, Käytetään tuotteelle: PM 65, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
006-1143
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | PM 65 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | LAIPPALIITÄNNÖILLE |
| Kierteen pituus [tuuma] | 2.756 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntätyyppi | Kierre |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | PULTTISARJA PM1-65 LAIPOILLE |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Staybolt set |
| Tyyppimerkintä | Pultti |
| Yhdekoko | M14 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.384 Kilogram |
| Nettopaino | 0.384 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110668 |