PULTTI M12X35 MM, EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10
006-1139
PULTTI M12X35 MM, Käytetään tuotteelle: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 40
006-1139
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | EVRA 10EVRA 15EVRAT 10EVRAT 15FA 25 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | LAIPPALIITÄNNÖILLE |
| Kierteen pituus [tuuma] | 1.378 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntätyyppi | Kierre |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | PULTTI M12X35 MM |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Staybolt set |
| Tyyppimerkintä | Pultti |
| Yhdekoko | M12 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.172 Kilogram |
| Nettopaino | 0.14 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110484 |