Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

PULTTISARJA NRVA40/50, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40

006-1137

PULTTISARJA NRVA40/50, Käytetään tuotteelle: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleEVR 20EVR 25EVRA 20EVRA 25NRVA 40NRVA 50
Käytetään tuotteelle kommentitIlman suodatinta
Kierteen pituus [tuuma]0.866 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
LiitäntätyyppiKierre
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionPULTTISARJA NRVA40/50
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Pultin pituus [in]6.575 in
Pultin pituus [mm]167 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiStaybolt set
TyyppimerkintäTukipulttisarja
YhdekokoM12

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.633 Kilogram
Nettopaino0.601 Kilogram
Määrä0.521 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422110439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm