Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

FA 20

006-1136

Käytetään tuotteelle: FA 20, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleFA 20
Kierteen pituus [tuuma]0.866 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
LiitäntätyyppiKierre
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionStaybolt set M12 x 160 (FA15)
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineIndustrial Refrigeration
Pultin pituus [in]8.110 in
Pultin pituus [mm]206 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiStaybolt set
TyyppimerkintäTukipulttisarja
YhdekokoM12

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.293 Kilogram
Nettopaino0.288 Kilogram
Määrä0.064 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm