EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3
006-1134
Käytetään tuotteelle: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
006-1134
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | EVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Ilman suodatinta |
| Kierteen pituus [tuuma] | 0.748 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntätyyppi | Kierre |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | Staybolt set EVR15, EVRA3/10/15 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Pultin pituus [in] | 5.315 in |
| Pultin pituus [mm] | 135 mm |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Staybolt set |
| Tyyppimerkintä | Tukipulttisarja |
| Yhdekoko | M12 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.26 Kilogram |
| Nettopaino | 0.255 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.312 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110507 |