Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Laippa, 20 mm, Puskuhitsaus

006-1129

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PHT 85; PHTQ 85

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteellePHT 85PHTQ 85
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneUra
Laippaversio2.0
Liitäntäkoko [mm]20 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionFlange 20 mm Butt Weld (FA 20)
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää1 laippa1 tiiviste
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.554 Kilogram
Nettopaino0.494 Kilogram
Määrä0.816 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422099864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm