Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Laippa, 15 mm, Puskuhitsaus

006-1126

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PHT 85; PHTQ 85

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteellePHT 85PHTQ 85
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneKieli
Laippaversio2.0
Liitäntäkoko [mm]15 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionFlange 15 mm Butt Weld (FA 20)
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää1 laippa1 tiiviste
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.496 Kilogram
Nettopaino0.48 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.253 Liter
EAN/UPC5702422099994