Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Laippa, 6 mm, Puskuhitsaus

006-1119

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneUra
Laippaversio1.0
Liitäntäkoko [mm]6 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1/4 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionFlange 6 mm Butt Weld
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää1 laippa1 tiiviste
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.288 Kilogram
Nettopaino0.26 Kilogram
Määrä0.315 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422100072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm