Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Laippa, 25 mm, Puskuhitsaus

006-1117

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelle38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoNeliö
Laipan rakenneKieli
Laippaversio5.0
Liitäntäkoko [mm]25 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionFlange 25 mm Butt Weld (FA 25)
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.996 Kilogram
Nettopaino1.974 Kilogram
Määrä0.86 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422077411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm