Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Laippa, 15 mm, Puskuhitsaus

006-1114

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: FA 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
Ankkuripultin kokoM12 x 160 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleFA 20
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneUraKieli
Laippaversio2.1
Liitäntäkoko [mm]15 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Material DescriptionFlange set 15 mm Butt weld (FA 20)
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa2 tiivistettä2 tukipulttia4 mutteria
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.346 Kilogram
Nettopaino1.259 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.651 Liter
EAN/UPC5702422077343