Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Laippa, 6 mm, Puskuhitsaus

006-1110

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: FA 15

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
Ankkuripultin kokoM12 x 127 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleFA 15
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneUraKieli
Laippaversio1.1
Liitäntäkoko [mm]6 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1/4 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionFlange set 6 mm Butt Weld (FA 15)
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa2 tiivistettä2 tukipulttia4 mutteria
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.832 Kilogram
Nettopaino0.82 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.901 Liter
EAN/UPC5702422077244