Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

PULTTISARJA NRVA15/20, NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20

006-1107

PULTTISARJA NRVA15/20, Käytetään tuotteelle: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleNRVA 15NRVA 20TEA 20TEAT 20TEVA 20
Käytetään tuotteelle kommentitIlman suodatinta
Kierteen pituus [tuuma]0.748 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
LiitäntätyyppiKierre
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionPULTTISARJA NRVA15/20
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Pultin pituus [in]4.527 in
Pultin pituus [mm]115 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiStaybolt set
TyyppimerkintäTukipulttisarja
YhdekokoM12

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.241 Kilogram
Nettopaino0.238 Kilogram
Määrä0.118 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422110828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm