Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

TEVA 85; TEA 85; TEAT 85

006-1106

Käytetään tuotteelle: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleTEA 85TEAT 85TEVA 85
Käytetään tuotteelle kommentitSuodattimen kanssa
Kierteen pituus [tuuma]0.984 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
LiitäntätyyppiKierre
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionStaybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Pultin pituus [in]8.110 in
Pultin pituus [mm]206 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiStaybolt set
TyyppimerkintäTukipulttisarja
YhdekokoM12

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.36 Kilogram
Nettopaino0.356 Kilogram
Määrä0.68 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422077268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm