ANKKURIPULTTISARJA M12 x 240 EVRA 20/25, EVRA 20; EVRA 25
006-1105
ANKKURIPULTTISARJA M12 x 240 EVRA 20/25, Käytetään tuotteelle: EVRA 20; EVRA 25, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
006-1105
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | EVRA 20EVRA 25 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Suodattimen kanssa |
| Kierteen pituus [tuuma] | 0.866 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntätyyppi | Kierre |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | ANKKURIPULTTISARJA M12 x 240 EVRA 20/25 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Pultin pituus [in] | 9.449 in |
| Pultin pituus [mm] | 240 mm |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Staybolt set |
| Tyyppimerkintä | Tukipulttisarja |
| Yhdekoko | M12 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.405 Kilogram |
| Nettopaino | 0.4 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.192 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077374 |