Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

EVRA 15; EVRA 10

006-1104

Käytetään tuotteelle: EVRA 15; EVRA 10, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleEVRA 10EVRA 15
Käytetään tuotteelle kommentitSuodattimen kanssa
Kierteen pituus [tuuma]0.748 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
LiitäntätyyppiKierre
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionStaybolt set M12 x 188 EVRA 10/15
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Pultin pituus [in]7.402 in
Pultin pituus [mm]188 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiStaybolt set
TyyppimerkintäTukipulttisarja
YhdekokoM12

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.331 Kilogram
Nettopaino0.329 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.071 Liter
EAN/UPC5702422077350