TEA 20; TEVA 20; TEAT 20
006-1103
Käytetään tuotteelle: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
006-1103
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Suodattimen kanssa |
| Kierteen pituus [tuuma] | 0.748 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntätyyppi | Kierre |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | Staybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Pultin pituus [in] | 6.693 in |
| Pultin pituus [mm] | 170 mm |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Staybolt set |
| Tyyppimerkintä | Tukipulttisarja |
| Yhdekoko | M12 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.32 Kilogram |
| Nettopaino | 0.306 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077497 |