Danfoss logo
Spare part - Packing

TE 12

006-1102

Käytetään tuotteelle: TE 12, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleTE 12
Käytetään tuotteelle kommentitSuodattimen kanssa
Kierteen pituus [tuuma]0.748 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
LiitäntätyyppiKierre
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionStaybolt set M12 x 180 TE12
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Pultin pituus [in]7.087 in
Pultin pituus [mm]180 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiStaybolt set
TyyppimerkintäTukipulttisarja
YhdekokoM12

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.324 Kilogram
Nettopaino0.315 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.18 Liter
EAN/UPC5702422077480