Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

FA 15; EVRA 10

006-1101

Käytetään tuotteelle: FA 15; EVRA 10, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleEVRA 10FA 15
Kierteen pituus [tuuma]0.748 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
LiitäntätyyppiKierre
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionStaybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA)
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineIndustrial Refrigeration
Pultin pituus [in]4.213 in
Pultin pituus [mm]107 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiStaybolt set
TyyppimerkintäTukipulttisarja
YhdekokoM12

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.218 Kilogram
Nettopaino0.21 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.088 Liter
EAN/UPC5702428197175