Danfoss logo
AVTA Service element

Varaosa, AVTB; AVTA, Termostaattielementti

003N0278

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: AVTB; AVTA, Tyyppimerkintä: Termostaattielementti, Termostaattielementti

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]9.5 x 150 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]3/8 x 5 29/32 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kapillaariputken pituus [mm]2300 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]90 9/16 in
Käytetään tuotteelleAVTAAVTB
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Lämpötila-alue AVTA/FJVA [°C] [maks.]80 °C
Lämpötila-alue AVTA/FJVA [°C] [min.]10 °C
Lämpötila-alue AVTA/FJVA [°F] [maks.]176 °F
Lämpötila-alue AVTA/FJVA [°F] [min.]50 °F
Lämpötila-alue AVTB/FJV [°C] [maks.)100 °C
Lämpötila-alue AVTB/FJV [°C] [min.)30 °C
Lämpötila-alue AVTB/FJV [°C] [min.)86 °F
Ominaisuudet
Arvo
Lämpötila-alue AVTB/FJV [°F] [maks.]212 °F
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionAVTA TUNTOELIN 10-80 �9,5 2,3M
Max. anturilämpötila [°C]130 °C
Max. anturilämpötila [°F]266.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrod0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Sisältää paristotNo
TäytöstyyppiVaimennus
TuoteryhmäVesiventtiilien varaosat
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiTermostaattielementti
TyyppimerkintäTermostaattielementti

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.307 Kilogram
Nettopaino0.245 Kilogram
Määrä2.076 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423007219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm