Danfoss logo
AVTA Service element

Varaosa, AVTB; AVTA, Termostaattielementti

003N0062

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: AVTB; AVTA, Tyyppimerkintä: Termostaattielementti, Termostaattielementti

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]18 x 210 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]23/32 x 8 1/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kapillaariputken pituus [mm]2000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]78 3/4 in
Käytetään tuotteelleAVTAAVTB
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Lämpötila-alue AVTA/FJVA [°C] [maks.]90 °C
Lämpötila-alue AVTA/FJVA [°C] [min.]50 °C
Lämpötila-alue AVTA/FJVA [°F] [maks.]194 °F
Lämpötila-alue AVTA/FJVA [°F] [min.]122 °F
Lämpötila-alue AVTB/FJV [°C] [maks.)90 °C
Lämpötila-alue AVTB/FJV [°C] [min.)50 °C
Lämpötila-alue AVTB/FJV [°C] [min.)122 °F
Ominaisuudet
Arvo
Lämpötila-alue AVTB/FJV [°F] [maks.]194 °F
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionAVTA/B TUNTOELIN 50-90�C �18mm 2m
Max. anturilämpötila [°C]125 °C
Max. anturilämpötila [°F]257.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrod0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Sisältää paristotNo
TäytöstyyppiYleismalli
TuoteryhmäVesiventtiilien varaosat
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiTermostaattielementti
TyyppimerkintäTermostaattielementti

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.438 Kilogram
Nettopaino0.389 Kilogram
Määrä2.076 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423024186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm