Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Magneettiventtiili, EVT 3.0, Toiminta: NC

068F0611

Kylmäaineet: R744, Kv-arvo [m3/h]: 0.23, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Liitäntämateriaali: Kupari, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 18

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]0.270 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäEAC
KelaEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]0.230 m³/h
KylmäaineetR744
LiitäntämateriaaliKupari
Määrä/pakkaustapa18 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]140.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2030 psig
Manuaalisen käytön optioEi
Material DescriptionEVT 3.0 Solenoid valve CU
Min. OPD [bar]2.000 bar
Min. OPD [psi]29.000 psi
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliMessinki
Samankaltainen tuote068F0629
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Suuttimen koko [mm]3.00 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]3/8 in
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
ToimintaNC
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEVT 3.0
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
Ulostulon koko [tuuma]3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]150 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]0 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-32 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusPAGPOE
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-104 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino291 Gram
Nettopaino240 Gram
Määrä1.183 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162440315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm