Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 25

Varoventtiili, SFV 25, G, 20 bar

2416+273

Paineen asetus [bar]: 20, Liitäntätyyppi: G, Painesertifikaatti: Danfoss-sertifikaatti sisältyy

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEEACTSUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kommentit0
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]100 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-30 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Liitäntä, sisä/ulkoUlkoinen
Liitäntäkoko [mm]25 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 in
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionSFV25 T220 VAROVENTTIILI
Nesteryhmä1
Ominaisuudet
Arvo
NimellishalkaisijaDN < 25
Nosto [mm]4.50 mm
Paineen asetus [bar]20 bar
Paineen asetus [psig]290 psig
PainesertifikaattiDanfoss-sertifikaatti sisältyy
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioitu purkauskerroin0.48 kg
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Tuloliitännän koko [tuuma]1 1/4 in
TuotekuvausVaroventtiili
TuoteryhmäVaroventtiilit
TuotetyyppiSFV 25
Tuotteen nimiVaroventtiili
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1 1/2 in
Virtauksen halkaisija [mm]23.0 mm
Virtauksen halkaisija [tuuma]0.906 in
Virtausalue [mm2]415.0 mm²
Virtausalue [tuuma2]0.643 in²

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.038 Kilogram
Nettopaino3.946 Kilogram
Määrä2.487 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428192385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm