Varoventtiili, SFV 20, G, 11 bar
2416+255
Paineen asetus [bar]: 11, Liitäntätyyppi: G, Painesertifikaatti: Danfoss-sertifikaatti sisältyy
2416+255
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Height (EF000040) | 80 |
| Hyväksyntä | CEEACTSUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kommentit | 0 |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| Liitäntä, sisä/ulko | Ulkoinen |
| Liitäntäkoko [mm] | 20 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Luokka | IV |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | SFV20 T211 VAROVENTTIILI |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nesteryhmä | 1 |
| Nimellishalkaisija | DN < 25 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nosto [mm] | 4.00 mm |
| Paineen asetus [bar] | 11 bar |
| Paineen asetus [psig] | 160 psig |
| Painesertifikaatti | Danfoss-sertifikaatti sisältyy |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sertifioitu purkauskerroin | 0.54 kg |
| Sisältää paristot | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Suunta | Kulma |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 1 1/4 in |
| Tuotekuvaus | Varoventtiili |
| Tuoteryhmä | Varoventtiilit |
| Tuotetyyppi | SFV 20 |
| Tuotteen nimi | Varoventtiili |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/2 in |
| Virtauksen halkaisija [mm] | 18.0 mm |
| Virtauksen halkaisija [tuuma] | 0.709 in |
| Virtausalue [mm2] | 254.0 mm² |
| Virtausalue [tuuma2] | 0.394 in² |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.011 Kilogram |
| Nettopaino | 3.974 Kilogram |
| Määrä | 3.952 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192569 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |