Danfoss logo
Varoventtiili, SFA 10, G-product-details

Varoventtiili, SFA 10, G

148F4275

Liitäntätyyppi: G

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Capacity Mass flow [lbm/min]30,4 lbm/min
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Flow capacity [SCFM]405 SCFM
HyväksyntäASME
HyväksyntästandardiBPVC VIII-1BPVC XIII
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]100 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [mm]10 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/8 in
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10 T 2400 Safety valve
Ominaisuudet
Arvo
Nesteryhmä1
Nosto [mm]2.30 mm
Paineen asetus [psig]400 psig
PakkaustapaYksittäispakkaus
PintapäällysZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
TarvikkeetKansi
Tuloliitännän koko [mm]10.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]1/2 in
TuoteryhmäVaroventtiilit
TuotetyyppiSFA 10
Tuotteen nimiVaroventtiili
Ulostulon liitäntäkoko [mm]15.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
Virtauksen halkaisija [mm]6.8 mm
Virtauksen halkaisija [tuuma]0.268 in
Virtausalue [mm2]36.3 mm²
Virtausalue [tuuma2]0.056 in²

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.121 Kilogram
Nettopaino1.041 Kilogram
Määrä1.289 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255094654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm