Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Varoventtiili, SFA 10H, G, 53 bar

148F4253

Paineen asetus [bar]: 53, Liitäntätyyppi: G, Painesertifikaatti: Danfoss-sertifikaatti sisältyy

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäEACUA
HyväksyntästandardiISO 4126-1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR410AR744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [mm]10 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/8 in
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10H T 253 Safety valve
Nesteryhmä1
Nosto [mm]2.30 mm
Paineen asetus [bar]53 bar
Paineen asetus [psig]769 psig
Ominaisuudet
Arvo
PainesertifikaattiDanfoss-sertifikaatti sisältyy
PakkaustapaYksittäispakkaus
PintapäällysZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioitu purkauskerroin0.85 kg
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
TarvikkeetKansi
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tuloliitännän koko [mm]10.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]1/2 in
TuoteryhmäVaroventtiilit
TuotetyyppiSFA 10H
Tuotteen nimiVaroventtiili
Ulostulon liitäntäkoko [mm]15.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
Virtauksen halkaisija [mm]6.8 mm
Virtauksen halkaisija [tuuma]0.268 in
Virtausalue [mm2]36.3 mm²
Virtausalue [tuuma2]0.056 in²

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.243 Kilogram
Nettopaino1.09 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.289 Liter
EAN/UPC5714279885521