Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Varoventtiili, SFA 15-50, G, 15 bar

148F4005

Paineen asetus [bar]: 15, Liitäntätyyppi: G, Tuloliitännän koko [tuuma]: 3/4, Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 1, Painesertifikaatti: Danfoss-sertifikaatti sisältyy

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäCEEACTSUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kommentit0
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntä, sisä/ulkoUlkoinen
Liitäntäkoko [mm]15 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionSFA 15-50, 15BAR SET PRESSURE
Nesteryhmä1
NimellishalkaisijaDN < 15
Nosto [mm]1.90 mm
Paineen asetus [bar]15 bar
Paineen asetus [psig]218 psig
Ominaisuudet
Arvo
PainesertifikaattiDanfoss-sertifikaatti sisältyy
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrob6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP-asiakirjan tuotenimiSFA 15
Sertifioitu purkauskerroin0.39 kg
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tuloliitännän koko [tuuma]3/4
TuotekuvausVaroventtiili
TuoteryhmäVaroventtiilit
TuotetyyppiSFA 15-50
Tuotteen nimiVaroventtiili
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1
Virtauksen halkaisija [mm]13.0 mm
Virtauksen halkaisija [tuuma]0.512 in
Virtausalue [mm2]133.0 mm²
Virtausalue [tuuma2]0.206 in²

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.863 Kilogram
Nettopaino1.819 Kilogram
Määrä1.346 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428945165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm