Danfoss logo
BSV safety relief valve

Varoventtiili, BSV 8, G, 25 bar

2416+211

Tuloliitännän tyyppi: G, Tuloliitännän koko [tuuma]: 3/4, Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]100 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-30 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Lämpötila-alue ja varoventtiili [°C] [maks.]100 °C
Lämpötila-alue ja varoventtiili [°C] [min.]-30 °C
Lämpötila-alue ja varoventtiili [°F] [maks.]212 °F
Lämpötila-alue ja varoventtiili [°F] [min.]-22 °F
Lämpötila-alue POV:llä [°C] [maks.]100 °C
Lämpötila-alue POV:llä [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue POV:llä [°F] [maks.]212 °F
Lämpötila-alue POV:llä [°F] [min.]-58 °F
Liitäntä, sisä/ulkoUlkoinen
Liitäntäkoko [mm]8 mm
Liitäntäkoko [tuuma]5/16 in
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
LuokkaIV
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionBSV 8 T 325 SAFETY VALVE 25 BAR
Nesteryhmä1
NimellishalkaisijaDN < 15
Nosto [mm]1.45 mm
Paineen asetus [bar]25 bar
Paineen asetus [psig]363 psig
PainesertifikaattiTÜV certificate included
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioitu purkauskerroin0.43 kg
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Tuloliitännän koko [tuuma]3/4
Tuloliitännän tyyppiG
TuotekuvausVaroventtiili
TuoteryhmäVaroventtiilit
TuotetyyppiBSV 8
Tuotteen nimiVaroventtiili
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1
Virtauksen halkaisija [mm]8.0 mm
Virtauksen halkaisija [tuuma]0.315 in
Virtausalue [mm2]50.0 mm²
Virtausalue [tuuma2]0.078 in²

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.66 Kilogram
Nettopaino1.563 Kilogram
Määrä1.265 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428192934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm