Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 A ANG, 148B6922

Monitoimiventtiilin runko, SVL-140B 125, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140

148B6922

Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaSVL Flexline -varaosat
HyväksyntäC UL US LISTEDCECRNUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiANSI B 36.10 SCH 80
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]140.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 A ANG
Nesteryhmä2
Osaohjelman nimiFIA-140BSVA-140B
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tuloliitännän koko [tuuma]5 in
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
TuotekuvausVenttiilikotelo
TuotemerkkiSVL Flexline
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiSVL-140B 125
Tuotteen lisätarvikkeetSVL Flexline -tarvikkeet
Tuotteen nimiMonitoimiventtiilin runko
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]5 in
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino32.3 Kilogram
Nettopaino24.3 Kilogram
Määrä89.01 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162511978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm