Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Monitoimiventtiilin runko, SVL-140B 40, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140

148B6871

Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaSVL Flexline -varaosat
HyväksyntäC UL US LISTEDCECRNUA
Käytetään tuotteelleSVL-140B 40
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiANSIB36.10 SCH80EN10216-2
LuokkaI
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]140.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 40 A/D ANG
Nesteryhmä2
Osaohjelman nimiCHV-140B
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tuloliitännän koko [tuuma]1 1/2 in
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
TuotekuvausVenttiilikotelo
TuotemerkkiSVL Flexline
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiSVL-140B 40
Tuotteen lisätarvikkeetSVL Flexline -tarvikkeet
Tuotteen nimiMonitoimiventtiilin runko
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1 1/2 in
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.9 Kilogram
Nettopaino1.7 Kilogram
Määrä5.372 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162794463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm