Danfoss logo
Multifunction valves, Multifunction valve body, SVL-140B 50, WEB148B6861

Monitoimiventtiilin runko, SVL-140B 50, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140

148B6861

Osaohjelman nimi: ICMTS, Liitäntästandardi: EN 1254-5; ASME B16.50, Tuloliitännän koko [mm]: 54, Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 54

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaSVL Flexline -varaosat
HyväksyntäC UL US LISTEDCECRNUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiASME B16.50EN 1254-5
LuokkaI
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]140.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Housing 50 SA/SD ANG (No paint)
Nesteryhmä2
Osaohjelman nimiFIA-140BICMTSSVA-140B
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tuloliitännän koko [mm]54.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]2 1/8 in
Tuloliitännän tyyppiBrazed
TuotekuvausVenttiilikotelo
TuotemerkkiSVL Flexline
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiSVL-140B 50
Tuotteen lisätarvikkeetSVL Flexline -tarvikkeet
Tuotteen nimiMonitoimiventtiilin runko
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon liitäntäkoko [mm]54.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]2 1/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiBrazed
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.15 Kilogram
Nettopaino2.7 Kilogram
Määrä7.259 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162515952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm