Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 40, SVL Flexline, Angleway 148B6717

Monitoimiventtiilin runko, SVL 40, SVL Flexline, Suunta: Kulma, Maks. Käyttöpaine [bar]: 65

148B6717

Used for product: SVL 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaSVL Flexline -varaosat
HyväksyntäCEUA
Käytetään tuotteelleSVL 40
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiASME B16.22
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionNo paint Housing SVL 40 SA ANG PS65
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiSVA-S / SVA-L
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tuloliitännän koko [tuuma]1 5/8 in
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS
TuotekuvausVenttiilikotelo
TuotemerkkiSVL Flexline
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiSVL 40
Tuotteen lisätarvikkeetSVL Flexline -tarvikkeet
Tuotteen nimiMonitoimiventtiilin runko
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1 5/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJUOTOS
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.907 Kilogram
Nettopaino1.778 Kilogram
Määrä5.372 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428559942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm