Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Angleway

Monitoimiventtiilin runko, SVL 65, SVL Flexline, Suunta: Kulma, 65 mm, Maks. Käyttöpaine [bar]: 65

148B6628

Used for product: SVL 65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaSVL Flexline -varaosat
HyväksyntäCEUA
Käytetään tuotteelleSVL 65
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Lämpötila-alue [°F] [maks.]392 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiEN 10220GOST 8734-75/8732-78
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionSVL 65 DIN Valve housing ANG PS65
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tuloliitännän koko [mm]65.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]2 1/2"
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
TuotekuvausVenttiilikotelo
TuotemerkkiSVL Flexline
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiSVL 65
Tuotteen lisätarvikkeetSVL Flexline -tarvikkeet
Tuotteen nimiMonitoimiventtiilin runko
Ulostulon liitäntäkoko [mm]65.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]2 1/2"
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.1 Kilogram
Nettopaino2.578 Kilogram
Määrä6.912 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428507295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm