Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Monitoimiventtiilin runko, SVL 25, SVL Flexline, Suunta: SUORA, 25 mm, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52

148B5457

Used for product: SVL 25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Accessory (EF013236)TRUE
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaSVL Flexline -varaosat
Käytetään tuotteelleSVL 25
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiASME B 16.11
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionFIA15D VENTTIILIPESÄ KULMA
Nesteryhmä12
Osaohjelman nimiCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
Spare part (EF013237)TRUE
SuuntaSUORA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tuloliitännän koko [mm]25.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]1 "
Tuloliitännän tyyppiMuhvihitsaus
TuotekuvausVenttiilikotelo
TuotemerkkiSVL Flexline
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiSVL 25
Tuotteen lisätarvikkeetSVL Flexline -tarvikkeet
Tuotteen nimiMonitoimiventtiilin runko
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ulostulon liitäntäkoko [mm]25.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1 "
Ulostulon liitäntätyyppiMuhvihitsaus
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.898 Kilogram
Nettopaino2.462 Kilogram
Määrä6.036 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428485524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm